Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Ball lock pins with stainless steel grip ring (03194)(Lista codurilor de piese: pagina 2)

Cod piesă:

S-au găsit. 78 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

D5

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L5

(mm)

Receiving hole H11

(mm)

Shearing force double shear max.

(kN)

Cantitate minimă per comandă
20.6
12
14.45
18.3
10.7
36.3
45
10
32.3
47.8
55
12
144.06
1 bucăți
20.6
12
14.45
18.3
10.7
36.3
50
10
32.3
47.8
60
12
144.06
1 bucăți
20.6
12
14.45
18.3
10.7
36.3
60
10
32.3
47.8
70
12
144.06
1 bucăți
20.6
12
14.45
18.3
10.7
36.3
70
10
32.3
47.8
80
12
144.06
1 bucăți
20.6
12
14.45
18.3
10.7
36.3
80
10
32.3
47.8
90
12
144.06
1 bucăți
20.6
12
14.45
18.3
10.7
36.3
90
10
32.3
47.8
100
12
144.06
1 bucăți
20.6
12
14.45
18.3
10.7
36.3
100
10
32.3
47.8
110
12
144.06
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
25
14
41.9
65.3
39
16
257.18
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
30
14
41.9
65.3
44
16
257.18
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
35
14
41.9
65.3
49
16
257.18
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
40
14
41.9
65.3
54
16
257.18
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
45
14
41.9
65.3
59
16
257.18
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
50
14
41.9
65.3
64
16
257.18
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
60
14
41.9
65.3
74
16
257.18
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
70
14
41.9
65.3
84
16
257.18
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
80
14
41.9
65.3
94
16
257.18
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
90
14
41.9
65.3
104
16
257.18
1 bucăți
26.9
16
19
23.9
13.7
43.7
100
14
41.9
65.3
114
16
257.18
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
66.76 €
( 79.44 € )
4 zile lucrătoare
66.76 €
( 79.44 € )
4 zile lucrătoare
66.76 €
( 79.44 € )
4 zile lucrătoare
66.76 €
( 79.44 € )
4 zile lucrătoare
66.76 €
( 79.44 € )
4 zile lucrătoare
78.36 €
( 93.25 € )
4 zile lucrătoare
78.36 €
( 93.25 € )
4 zile lucrătoare
76.80 €
( 91.39 € )
4 zile lucrătoare
87.59 €
( 104.23 € )
4 zile lucrătoare
87.59 €
( 104.23 € )
4 zile lucrătoare
87.59 €
( 104.23 € )
4 zile lucrătoare
87.59 €
( 104.23 € )
4 zile lucrătoare
87.59 €
( 104.23 € )
4 zile lucrătoare
98.35 €
( 117.04 € )
4 zile lucrătoare
98.35 €
( 117.04 € )
4 zile lucrătoare
98.35 €
( 117.04 € )
4 zile lucrătoare
109.14 €
( 129.88 € )
4 zile lucrătoare
109.14 €
( 129.88 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, chemical and foodstuff industries

· Secure locking by simply pressing and releasing the push button

· High wear protection

· Self-locking