Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D1=Internal diameter(mm)
  • D2=Outside diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • G=Thread
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Shim washers DIN 988 (07522) (07522-0306010)

Cod piesă:

07522-0306010
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
07522-0306010

D1=Internal diameter

(mm)

D2=Outside diameter

(mm)

H=Height

(mm)

G=Thread

Cantitate minimă per comandă
3
6
0.1
M3
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.14 €
( 0.17 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Significant reduction of axial backlash

· Can be combined with other units to create different strengths