Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Positioning bushes for indexing plungers (03099-50)

Cod piesă:

S-au găsit. 10 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Main material

Steel code

Surface finish body

D=diameter

(mm)

D1=Thread

D2=Outside diameter

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

L=thread length

(mm)

SW=key width

(mm)

T

(mm)

Cantitate minimă per comandă
Steel
-
Carbonitrided and black oxidised
4
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
3
11
1 bucăți
Steel
-
Carbonitrided and black oxidised
5
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
4
10
1 bucăți
Steel
-
Carbonitrided and black oxidised
6
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
4
10
1 bucăți
Steel
-
Carbonitrided and black oxidised
8
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
6
12
1 bucăți
Steel
-
Carbonitrided and black oxidised
10
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
6
12
1 bucăți
Stainless steel
1.4034
Hardened and bright
4
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
3
11
1 bucăți
Stainless steel
1.4034
Hardened and bright
5
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
4
10
1 bucăți
Stainless steel
1.4034
Hardened and bright
6
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
4
10
1 bucăți
Stainless steel
1.4034
Hardened and bright
8
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
6
12
1 bucăți
Stainless steel
1.4034
Hardened and bright
10
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
6
12
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
6.27 €
( 7.46 € )
4 zile lucrătoare
6.27 €
( 7.46 € )
4 zile lucrătoare
6.27 €
( 7.46 € )
4 zile lucrătoare
7.22 €
( 8.59 € )
4 zile lucrătoare
7.22 €
( 8.59 € )
4 zile lucrătoare
8.87 €
( 10.56 € )
4 zile lucrătoare
8.87 €
( 10.56 € )
4 zile lucrătoare
8.87 €
( 10.56 € )
4 zile lucrătoare
12.61 €
( 15.01 € )
4 zile lucrătoare
12.61 €
( 15.01 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Aids for exact positioning tasks

· High wear resistance