Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • B=Thread length(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • G=Thread
  • H=Height(mm)
  • SW=key width(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Feet with external thread, Form B with carbide tips (02030) (02030-123)

Cod piesă:

02030-123
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
02030-123

B=Thread length

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

G=Thread

H=Height

(mm)

SW=key width

(mm)

Cantitate minimă per comandă
20
15
21.9
M12
25
19
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
31.97 €
( 38.04 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Simple assembly

· High stability