Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A=Total length(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • G(mm)
  • H=Thread
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamp straps tapped heel (K0837) (K0837.08063)

    Cod piesă:

    K0837.08063
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0837.08063

    A=Total length

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H=Thread

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    63
    12
    27
    16
    9
    19
    12
    M8
    0.0706
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    36.18 €
    ( 43.05 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Screw for support

    · For clamping any workpiece and component