Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A=Height(mm)
  • B1(mm)
  • B2=Width(mm)
  • B3(mm)
  • D(mm)
  • E1(mm)
  • E2(mm)
  • H(mm)
  • K(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • F(kN)
  • Ball Ø(mm)
  • for Screw
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamp straps with flattened ball (K1949)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    A=Height

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2=Width

    (mm)

    B3

    (mm)

    D

    (mm)

    E1

    (mm)

    E2

    (mm)

    H

    (mm)

    K

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    F

    (kN)

    Ball Ø

    (mm)

    for Screw

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    10
    7
    20
    8
    5.5
    10
    20
    1.6
    2.5
    50
    5
    4.82
    8.5
    M6
    0.0606
    1 bucăți
    12
    9
    25
    10
    7.2
    13
    22
    2
    3
    60
    6.5
    8.77
    10
    M8
    0.1086
    1 bucăți
    15
    11
    30
    12
    8.6
    15
    30
    2.7
    3.5
    80
    7.5
    13.9
    12
    M10
    0.2191
    1 bucăți
    20
    13
    40
    14
    10.5
    21
    50
    3.5
    4
    125
    10.5
    20.2
    16
    M12
    0.6182
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    25.27 €
    ( 30.07 € )
    4 zile lucrătoare
    28.82 €
    ( 34.30 € )
    4 zile lucrătoare
    38.09 €
    ( 45.33 € )
    4 zile lucrătoare
    43.08 €
    ( 51.27 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Flexible application

    · Ball adjusts optimally to workpiece contours

    · ball point hardened

    · Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction

    · For clamping any workpiece and component