Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread M
    • M5
  • Version 2
  • A(mm)
  • D1(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • E(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Angle joints stainless steel like DIN 71802, Form CS with sealing cap (27650) (27650-108052)

Cod piesă:

27650-108052
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
27650-108052

Thread M

Version 2

A

(mm)

D1

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

E

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW

(mm)

Cantitate minimă per comandă
[M5] M5
RH Thread
22
8
8
M5
10.2
10.2
9
7
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
15.17 €
( 18.05 € )
4 zile lucrătoare