Înregistrați-vă
Confirmat
  • Version 1
  • Version 2
  • A max.(mm)
  • A min.(mm)
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • C(mm)
  • D=thread(mm)
  • E(mm)
  • G(mm)
  • Clamping force max.(kN)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Wedge clamps jaw faces serrated (04525) (04525-12)

Cod piesă:

04525-12
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
04525-12

Version 1

Version 2

A max.

(mm)

A min.

(mm)

B=Width

(mm)

B1

(mm)

C

(mm)

D=thread

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

Clamping force max.

(kN)

Tightening torque max.

(Nm)

Cantitate minimă per comandă
Serrated
For tapped hole
49
42
41
30
22
M12X40
4
M12
30
85
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
228.38 €
( 271.77 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Compact design

· Ideal for horizontal and vertical series clamping

· For high clamping forces

· Can be used both in a tapped hole and in a T-slot

Codul de piesă a fost confirmat