Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Version 1
  • Version 2
  • A max.(mm)
  • A min.(mm)
  • B=Width(mm)
  • C(mm)
  • D=thread(mm)
  • E(mm)
  • Clamping force max.(kN)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Wedge clamps jaw face smooth or serrated (04524) (04524-1112)

Cod piesă:

04524-1112
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
04524-1112

Version 1

Version 2

A max.

(mm)

A min.

(mm)

B=Width

(mm)

C

(mm)

D=thread

(mm)

E

(mm)

Clamping force max.

(kN)

Tightening torque max.

(Nm)

Cantitate minimă per comandă
Smooth
Narrow
49.5
44
30
22
M12X40
3.5
30
85
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
186.71 €
( 222.18 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Suitable for series clamping

· For high clamping forces

· Can be used both in a tapped hole and in a T-slot

· Tolerance compensation possible with elongated hole