Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A(mm)
  • D=thread
  • D1(mm)
  • D1 min.(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • S1 (travel)(mm)
  • SW(mm)
  • Clamping force(kN)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Fixture clamps machinable (04431) (04431-12)

Cod piesă:

04431-12
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
04431-12

A

(mm)

D=thread

D1

(mm)

D1 min.

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

S1 (travel)

(mm)

SW

(mm)

Clamping force

(kN)

Cantitate minimă per comandă
12.7
M12
37.6
22.4
11.4
22.9
2.03
8
17.8
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
52.34 €
( 62.28 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Self-locking

· Simple assembly

· Easy to operate

· Compact clamping element