Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Max. Allowable Load(N)
  • Connecting Screw M
    • Height H, Thickness T(mm)
    • Spring Constant(N/mm)
    • D=outside diameter(mm)
    • L=thread length(mm)
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Rubber buffers steel or stainless steel, type A cylindrical with external thread both sides (26100)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Max. Allowable Load

    (N)

    Connecting Screw M

    Height H, Thickness T

    (mm)

    Spring Constant

    (N/mm)

    Main material

    D=outside diameter

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    32
    M4
    10
    35
    Steel
    10
    10
    1 bucăți
    50
    M4
    15
    50
    Steel
    10
    10
    1 bucăți
    104
    M4
    8
    130
    Steel
    15
    10
    1 bucăți
    122
    M4
    10
    122
    Steel
    15
    10
    1 bucăți
    88
    M4
    15
    59
    Steel
    15
    10
    1 bucăți
    88
    M4
    15
    59
    Stainless steel
    15
    12
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1.93 €
    ( 2.30 € )
    4 zile lucrătoare
    1.93 €
    ( 2.30 € )
    4 zile lucrătoare
    1.93 €
    ( 2.30 € )
    4 zile lucrătoare
    1.82 €
    ( 2.17 € )
    4 zile lucrătoare
    1.93 €
    ( 2.30 € )
    4 zile lucrătoare
    2.84 €
    ( 3.38 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Elastic buffer element

    · Reduction in vibrations

    · Application sectors: machine and assembly construction, material handling, agricultural engineering

    · Temperature range: -30 °C to +80 °C

    · Version: steel or stainless steel