Înregistrați-vă
Confirmat
  • D=thread (M)
  • Length L (mm)
  • Steel code
  • D1(mm)
  • K(mm)
  • T(mm)
  • SW=key width(mm)
  • Lg max.(mm)
  • Ls min.(mm)
  • RoHS
  • PL Edelstahl
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642, stainless steel (07175) (07175-116X60)

Cod piesă:

07175-116X60
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
07175-116X60

D=thread (M)

Length L (mm)

Steel code

D1

(mm)

K

(mm)

T

(mm)

SW=key width

(mm)

Lg max.

(mm)

Ls min.

(mm)

RoHS

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
16
60
A2
30
7.5
5.3
10
4
0
Yes
Yes
0.0941
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
8.87 €
( 10.56 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Steel or stainless steel

· Bright

Codul de piesă a fost confirmat