Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Internal thread M(mm)
  • D2=Outside diameter(mm)
  • L length(mm)
  • P(mm)
  • R min. (cast iron)(mm)
  • R min. (light metal)(mm)
  • R min. (plastics)(mm)
  • T min.(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Threaded inserts self-tapping with cutting bores (07653)

Cod piesă:

S-au găsit. 14 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Material

Internal thread M

(mm)

D1

D2=Outside diameter

(mm)

L length

(mm)

P

(mm)

R min. (cast iron)

(mm)

R min. (light metal)

(mm)

R min. (plastics)

(mm)

T min.

(mm)

Cantitate minimă per comandă
Steel
3
M3
5
4
0.6
1.5
1
1.25
6
1 bucăți
Steel
4
M4
6.5
6
0.8
1.95
1.3
1.6
8
1 bucăți
Steel
5
M5
8
7
1
2.4
1.6
2
9
1 bucăți
Steel
6
M6
10
8
1.25
3
2
2.5
10
1 bucăți
Steel
8
M8
12
9
1.5
3.6
2.4
3
11
1 bucăți
Steel
10
M10
14
10
1.5
4.2
2.8
3.5
13
1 bucăți
Steel
12
M12
16
12
1.75
4.8
3.2
4
15
1 bucăți
Stainless steel
3
M3
5
4
0.6
1.5
1
1.25
6
1 bucăți
Stainless steel
4
M4
6.5
6
0.8
1.95
1.3
1.6
8
1 bucăți
Stainless steel
5
M5
8
7
1
2.4
1.6
2
9
1 bucăți
Stainless steel
6
M6
10
8
1.25
3
2
2.5
10
1 bucăți
Stainless steel
8
M8
12
9
1.5
3.6
2.4
3
11
1 bucăți
Stainless steel
10
M10
14
10
1.5
4.2
2.8
3.5
13
1 bucăți
Stainless steel
12
M12
16
12
1.75
4.8
3.2
4
15
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.61 €
( 0.73 € )
4 zile lucrătoare
0.68 €
( 0.81 € )
4 zile lucrătoare
0.70 €
( 0.83 € )
4 zile lucrătoare
0.75 €
( 0.89 € )
4 zile lucrătoare
0.92 €
( 1.09 € )
4 zile lucrătoare
2.43 €
( 2.89 € )
4 zile lucrătoare
3.23 €
( 3.84 € )
4 zile lucrătoare
1.92 €
( 2.28 € )
4 zile lucrătoare
1.93 €
( 2.30 € )
4 zile lucrătoare
2.03 €
( 2.42 € )
4 zile lucrătoare
1.88 €
( 2.24 € )
4 zile lucrătoare
2.10 €
( 2.50 € )
4 zile lucrătoare
3.01 €
( 3.58 € )
4 zile lucrătoare
5.06 €
( 6.02 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· For making high-strength screw connections in materials with low shear strength

· Guarantees secure and firm anchoring in the host material

· Ideal for difficult-to-machine materials

· Version: steel or stainless steel