Înregistrați-vă
Confirmat
  • Material
  • Internal thread M(mm)
  • Core drill Ø(mm)
  • Counter- sink Ø +0.25(mm)
  • D2=External thread(mm)
  • L length(mm)
  • Min. thread depth(mm)
  • Removal drill Ø(mm)
  • Removal drilling depth(mm)
  • Tap size(mm)
  • Order No. assembly tool
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Threaded inserts reinforced (07661) (07661-04)

Cod piesă:

07661-04
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
07661-04

Material

Internal thread M

(mm)

Core drill Ø

(mm)

Counter- sink Ø +0.25

(mm)

D2=External thread

(mm)

L length

(mm)

Min. thread depth

(mm)

Removal drill Ø

(mm)

Removal drilling depth

(mm)

Tap size

(mm)

Order No. assembly tool

Cantitate minimă per comandă
Steel
4
6.9
8.3
M8
8
9.5
5.5
4
M8
K0399.804
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
8.53 €
( 10.15 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Stronger cross section for inserts with an increased load

· Enables tapped holes which have been damaged to be used again or repaired

· Suitable for use in various materials

· Quick and easy installation

· No other special tools are needed besides the assembly tool

Codul de piesă a fost confirmat