Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Main colour(mm)
  • Indicator after one rotation
  • Torque support(Nm)
  • P=Pitch(mm)
  • Count direction
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Adjusting knobs with Position Indicator Digital Display (K1928) (K1928.10001222)

    Cod piesă:

    K1928.10001222
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1928.10001222

    Main colour

    (mm)

    Indicator after one rotation

    Torque support

    (Nm)

    P=Pitch

    (mm)

    Count direction

    Cantitate minimă per comandă
    black
    10
    2
    10
    2
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    98.33 €
    ( 117.01 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Direct reading of set measured values

    · Selectable display value per spindle revolution

    · Can be used even with strong vibrations