Înregistrați-vă
Confirmat
  • Main material
  • Surface finish body
  • D1=Thread(mm)
  • H(mm)
  • T(mm)
  • T1(mm)
  • SW1(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Positioning bushes, Steel or Stainless Steel for status sensor, Form A, full thread (K1840) (K1840.105121)

    Cod piesă:

    K1840.105121
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1840.105121

    Main material

    Steel code

    Surface finish body

    D1=Thread

    (mm)

    H

    (mm)

    T

    (mm)

    T1

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    steel
    -
    hardened and black oxid finish
    M12x1.5
    15
    11
    4
    5
    0.0090
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    17.94 €
    ( 21.35 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Universally applicable

    · electronic status monitoring

    · Process control

    · Individually adjustable

    Codul de piesă a fost confirmat