Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • M(mm)
  • N(mm)
  • T(mm)
  • H4(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Locating bushes, Stainless Steel with status sensor, Form B, with thread and collar (K1841) (K1841.12051201)

    Cod piesă:

    K1841.12051201
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1841.12051201

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    M

    (mm)

    N

    (mm)

    T

    (mm)

    H4

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    20
    6
    20
    3
    5
    1.5
    M12
    2
    2
    11.2
    0.0350
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    116.01 €
    ( 138.05 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Universally applicable

    · electronic status monitoring

    · Process control

    · Individually adjustable