Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Width(mm)
  • Main material
  • Steel code
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Parallel keys DIN 6885 A (K0696) (K0696.03X16)

    Cod piesă:

    K0696.03X16
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0696.03X16

    Width

    (mm)

    Main material

    Steel code

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    Cantitate minimă per comandă
    3
    steel
    1.1192
    3
    16
    0.0010
    false
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.33 €
    ( 0.39 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Version: steel or stainless steel