Înregistrați-vă
Confirmat
  • H
  • B
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • D2(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamping levers, Zinc with Internal thread and clamping force intensifier, matt textured (K1599) (K1599.208186)

    Cod piesă:

    K1599.208186
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1599.208186

    H

    B

    Main colour

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    D2

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Weight

    (kg)

    RoHS

    PL Edelstahl

    Cantitate minimă per comandă
    38.5
    10
    traffic blue RAL 5017
    2
    M8
    65
    77.5
    25
    27.7
    52.6
    55.6
    22
    -
    -
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    19.52 €
    ( 23.23 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Significant increase of the clamping force with the same tightening torque

    · High quality axial needle bearing with high load rating and long service life

    · The component surface is protected by the stationary lower ring

    Codul de piesă a fost confirmat