Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D=outside diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Oil level sight glasses, Form B, with reflector (28004) (28004-235034)

Cod piesă:

28004-235034
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
28004-235034

D=outside diameter

(mm)

D1=Thread

D2

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

SW

(mm)

Tightening torque max.

(Nm)

Cantitate minimă per comandă
36
G3/4
21
8.5
13.5
30
20
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.15 €
( 2.56 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Application sectors: machine, container and vehicle construction

· High mechanical strength

· Ageing resistant

· Temperature resistant to 90°C

· Solvent and antifreeze resistant