Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D=outside diameter(mm)
  • D2(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • SW(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Oil level sight glasses aluminium, glass window (28012)

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

D=outside diameter

(mm)

D1=Thread

D2

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

SW

(mm)

Tightening torque max.

(Nm)

Cantitate minimă per comandă
29.5
G1/2
12
10
9
27
18
1 bucăți
29.5
M20X1.5
12
10
9
27
18
1 bucăți
34.5
G3/4
16
12
10
32
24
1 bucăți
42.5
G1
23
12
10
40
-
1 bucăți
42.5
M33X1.5
23
12
10
40
-
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
7.76 €
( 9.23 € )
4 zile lucrătoare
7.76 €
( 9.23 € )
4 zile lucrătoare
9.81 €
( 11.67 € )
4 zile lucrătoare
14.71 €
( 17.50 € )
4 zile lucrătoare
14.71 €
( 17.50 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Application sectors: machine, container and vehicle construction

· Temperature resistant to 150°C

· High pressure and temperature resistance

· Optimum light transmission

· High surface hardness