Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Spring hinges, Steel, Stainless Steel or Aluminium, 50 mm, spring closed (K1173)

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Main material

Main colour

A1

(mm)

F1

(N)

F2

(N)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
Stainless steel A2
bright
10
2780
2830
0.0498
1 bucăți
Aluminium
bright
9
1030
2110
0.0213
1 bucăți
Steel
galvanized
9
1200
1200
0.0494
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
15.16 €
( 18.04 € )
4 zile lucrătoare
15.65 €
( 18.62 € )
4 zile lucrătoare
10.48 €
( 12.47 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Connect two fixed components flexibly to each other

· Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

· Self-closing

· Material: steel or 1.4301 stainless steel