Cod piesă:
candidați nedefiniți.Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
14.57 € ( 17.34 € ) | 4 zile lucrătoare |
19.00 € ( 22.61 € ) | 4 zile lucrătoare |
17.57 € ( 20.91 € ) | 4 zile lucrătoare |
27.56 € ( 32.80 € ) | 4 zile lucrătoare |
· For securing a profile at a 45° angle
· For producing struts or ties
· Compatible with all conventional aluminium profiles with 6 mm, 8 mm or 10 mm slot width
· Fastening with universal connector set and ISO 7380 round-head screws