Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Number of holes
  • Weight(kg)
  • Type
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Slot key profile type I (K1912)

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

L1

(mm)

L2

(mm)

Number of holes

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
40
20
25
0.7800
1 bucăți
60
30
17
0.8000
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
117.90 €
( 140.30 € )
4 zile lucrătoare
109.34 €
( 130.11 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Accessories for feed rollers

· Grid pitch 40 and 60 mm

· Allows even centre distance between feed rollers