Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • D1(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • Permissible load(kg)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Fixed castors (95026)

Cod piesă:

S-au găsit. 5 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Mounting Height H

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

D1

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

Permissible load

(kg)

Cantitate minimă per comandă
125
100
40
9
60
55
85
100
80
76
150
1 bucăți
150
125
40
9
60
55
85
100
80
76
150
1 bucăți
190
150
40
11
80
75
110
140
105
-
280
1 bucăți
195
160
50
11
80
75
110
140
105
-
300
1 bucăți
235
200
50
11
80
75
110
140
105
-
300
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
72.68 €
( 86.49 € )
4 zile lucrătoare
90.20 €
( 107.34 € )
4 zile lucrătoare
159.56 €
( 189.88 € )
4 zile lucrătoare
162.73 €
( 193.65 € )
4 zile lucrătoare
208.67 €
( 248.32 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Soft rubber tyres

· Quiet running

· High elasticity

· Low roll resistance