Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • B=Width(mm)
  • D=Bore diameter(mm)
  • G for socket head screw
  • H=Height(mm)
  • L=Length(mm)
  • L3(mm)
  • Slot width(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Straps for fixture components (K1537)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    B=Width

    (mm)

    D=Bore diameter

    (mm)

    G for socket head screw

    H=Height

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L3

    (mm)

    Slot width

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    48
    13.5
    M12
    50
    149
    -
    14
    2.1500
    1 bucăți
    48
    13.5
    M12
    50
    199
    150
    14
    2.9000
    1 bucăți
    58
    17.5
    M16
    60
    149
    -
    18
    2.9500
    1 bucăți
    58
    17.5
    M16
    60
    199
    150
    18
    4.0000
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    185.37 €
    ( 220.59 € )
    4 zile lucrătoare
    198.71 €
    ( 236.46 € )
    4 zile lucrătoare
    204.03 €
    ( 242.80 € )
    4 zile lucrătoare
    225.38 €
    ( 268.20 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Flexible application

    · Diagonal fastening possible

    · Fastening at 50, 63 and 100 mm intervals