Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Tube inserts round with tapped bush (27836)

Cod piesă:

S-au găsit. 20 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

A=Thread

B=Diameter

(mm)

C

(mm)

L

(mm)

S

(mm)

for tubes

(mm)

Load rating max.

(kN)

Cantitate minimă per comandă
M10
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
1 bucăți
M10
38
35.5
43
35
Ø 38 x 1.5
5
1 bucăți
M10
42
39.9
43
35
Ø 42.4 x 1.5
6
1 bucăți
M12
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
1 bucăți
M12
38
35.5
43
35
Ø 38 x 1.5
5
1 bucăți
M12
42
39.9
43
35
Ø 42.4 x 1.5
6
1 bucăți
M12
48
45.8
55
44
Ø 48.3 x 1.5
6
1 bucăți
M12
50
48.4
55
44
Ø 50.9 x 1.5
6
1 bucăți
M14
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
1 bucăți
M14
42
39.9
43
35
Ø 42.4 x 1.5
6
1 bucăți
M14
48
45.8
55
44
Ø 48.3 x 1.5
6
1 bucăți
M14
50
48.4
55
44
Ø 50.9 x 1.5
6
1 bucăți
M16
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
1 bucăți
M16
38
35.5
43
35
Ø 38 x 1.5
5
1 bucăți
M16
42
39.9
43
35
Ø 42.4 x 1.5
6
1 bucăți
M16
48
45.8
55
44
Ø 48.3 x 1.5
6
1 bucăți
M16
50
48.4
55
44
Ø 50.9 x 1.5
6
1 bucăți
M20
42
39.9
43
35
Ø 42.4 x 1.5
6
1 bucăți
M20
48
45.8
55
44
Ø 48.3 x 1.5
6
1 bucăți
M20
50
48.4
55
44
Ø 50.9 x 1.5
6
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
5.01 €
( 5.96 € )
4 zile lucrătoare
5.75 €
( 6.84 € )
4 zile lucrătoare
6.43 €
( 7.65 € )
4 zile lucrătoare
5.01 €
( 5.96 € )
4 zile lucrătoare
5.75 €
( 6.84 € )
4 zile lucrătoare
6.43 €
( 7.65 € )
4 zile lucrătoare
7.40 €
( 8.81 € )
4 zile lucrătoare
7.87 €
( 9.37 € )
4 zile lucrătoare
5.01 €
( 5.96 € )
4 zile lucrătoare
6.43 €
( 7.65 € )
4 zile lucrătoare
7.40 €
( 8.81 € )
4 zile lucrătoare
7.87 €
( 9.37 € )
4 zile lucrătoare
5.01 €
( 5.96 € )
4 zile lucrătoare
5.75 €
( 6.84 € )
4 zile lucrătoare
6.43 €
( 7.65 € )
4 zile lucrătoare
7.40 €
( 8.81 € )
4 zile lucrătoare
7.87 €
( 9.37 € )
4 zile lucrătoare
6.43 €
( 7.65 € )
4 zile lucrătoare
7.40 €
( 8.81 € )
4 zile lucrătoare
7.87 €
( 9.37 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· For simple fastening of feet and castors to tubes

· Material: plugs fibreglass reinforced thermoplastic, threaded insert brass

· Different thread sizes