Înregistrați-vă
Confirmat
  • A (for housing length H=18)(mm)
  • A (for housing length H=30)(mm)
  • A (for housing length H=40)(mm)
  • A (for housing length H=50)(mm)
  • L=tongue length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Tongue for quarter-turn lock, steel (05569) (05569-145X060)

Cod piesă:

05569-145X060
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
05569-145X060

A (for housing length H=18)

(mm)

A (for housing length H=30)

(mm)

A (for housing length H=40)

(mm)

A (for housing length H=50)

(mm)

L=tongue length

(mm)

Weight (ERP)

(kg)

Cantitate minimă per comandă
6
18
28
38
45
0.0305
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
0.83 €
( 0.99 € )
4 zile lucrătoare
Codul de piesă a fost confirmat