Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D
  • Length(mm)
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • Size(mm)
  • D=pin diameter
  • D3(mm)
  • H1(Nm)
  • L1=thread length(mm)
  • Travel S(mm)
  • SW(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Indexing and clamping grips, steel with plastic star grip and optical lock indicator (03191) (03191-210051)

Cod piesă:

03191-210051
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
03191-210051

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

Size

(mm)

D=pin diameter

D3

(mm)

H1

(Nm)

L1=thread length

(mm)

Travel S

(mm)

SW

(mm)

Cantitate minimă per comandă
M10x1
46.9
40
24.9
2
5
18
13
17
5
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
12.25 €
( 14.58 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Optical indication of the engagement function

· Indexing and clamping with one product

· Ergonomic operation via star grip