Înregistrați-vă
Confirmat
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H2
  • D=bore(mm)
  • D4(mm)
  • T=bore depth(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Knurled knobs aluminium (06096) (06096-34105)

Cod piesă:

06096-34105
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
06096-34105

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H2

D=bore

(mm)

D4

(mm)

T=bore depth

(mm)

Cantitate minimă per comandă
34
21
7
10
M5
14
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.74 €
( 12.78 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Suitable for manual positioning and clamping

· Application fields: machine and plant construction, toolmaking

· Advantage: knurled nut is tightened and loosened with tools

· Thread sizes: M4 and M5

Codul de piesă a fost confirmat