Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • H2
  • H3
  • Component material
  • Surface finish component
  • D2(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Star grips, plastic with protruding steel bush, Form K, tapped bush (06209-01)

Cod piesă:

S-au găsit. 14 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

H2

H3

Component material

Surface finish component

D2

(mm)

T=thread depth

(mm)

Cantitate minimă per comandă
M6
32
23
13
9.5
Steel
Blue-passivated
13.5
12
1 bucăți
M6
40
25
13
10
Steel
Blue-passivated
13.5
12
1 bucăți
M8
40
25
13
10
Steel
Blue-passivated
13.5
12
1 bucăți
M8
50
32
17
12
Steel
Blue-passivated
19
17
1 bucăți
M10
50
32
17
12
Steel
Blue-passivated
19
17
1 bucăți
M10
63
40
20
15
Steel
Blue-passivated
19
17
1 bucăți
M12
63
40
20
15
Steel
Blue-passivated
19
17
1 bucăți
M6
32
23
13
9.5
Stainless steel
Bright
13.5
12
1 bucăți
M6
40
25
13
10
Stainless steel
Bright
13.5
12
1 bucăți
M8
40
25
13
10
Stainless steel
Bright
13.5
12
1 bucăți
M8
50
32
17
12
Stainless steel
Bright
19
17
1 bucăți
M10
50
32
17
12
Stainless steel
Bright
19
17
1 bucăți
M10
63
40
20
15
Stainless steel
Bright
19
17
1 bucăți
M12
63
40
20
15
Stainless steel
Bright
19
17
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.28 €
( 2.71 € )
4 zile lucrătoare
2.62 €
( 3.12 € )
4 zile lucrătoare
2.62 €
( 3.12 € )
4 zile lucrătoare
3.74 €
( 4.45 € )
4 zile lucrătoare
3.74 €
( 4.45 € )
4 zile lucrătoare
4.72 €
( 5.62 € )
4 zile lucrătoare
4.72 €
( 5.62 € )
4 zile lucrătoare
3.53 €
( 4.20 € )
4 zile lucrătoare
4.72 €
( 5.62 € )
4 zile lucrătoare
4.72 €
( 5.62 € )
4 zile lucrătoare
6.11 €
( 7.27 € )
4 zile lucrătoare
6.11 €
( 7.27 € )
4 zile lucrătoare
7.27 €
( 8.65 € )
4 zile lucrătoare
7.27 €
( 8.65 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Wear resistant contact surface

· Wear resistant contact surface

· Closed grip contour