Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • Component material
  • D3(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Triangular grips with high collar, internal thread (06702)

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

D

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

Component material

D3

(mm)

T=thread depth

(mm)

Cantitate minimă per comandă
M6
40
22
Steel
14
12
1 bucăți
M8
50
28
Steel
18
14
1 bucăți
M10
62
35
Steel
22
14
1 bucăți
M6
40
22
Stainless steel
12
9
1 bucăți
M8
50
28
Stainless steel
15
13
1 bucăți
M10
62
35
Stainless steel
18
13
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.13 €
( 1.34 € )
4 zile lucrătoare
1.68 €
( 2.00 € )
4 zile lucrătoare
2.13 €
( 2.53 € )
4 zile lucrătoare
3.24 €
( 3.86 € )
4 zile lucrătoare
4.36 €
( 5.19 € )
4 zile lucrătoare
5.71 €
( 6.79 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Advantage: better operating possibilities

· Different thread sizes