Înregistrați-vă
Confirmat
  • D
  • Length(mm)
  • Outside diameter(φ)
  • Main Body Height t(mm)
  • Size(mm)
  • D2(mm)
  • H1(Nm)
  • L=thread length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Five lobe grips with external thread (06853) (06853-400816)

Cod piesă:

06853-400816
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
06853-400816

D

Length

(mm)

Outside diameter

(φ)

Main Body Height t

(mm)

Size

(mm)

D2

(mm)

H1

(Nm)

L=thread length

(mm)

Cantitate minimă per comandă
M8
16
40
20.5
2
18
14.5
16
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.48 €
( 2.95 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Different thread sizes

Codul de piesă a fost confirmat