Înregistrați-vă
Confirmat
  • D
  • Length(mm)
  • Main Body Height t(mm)
  • H2
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H1(Nm)
  • L=thread length(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Flat knobs with external thread (06237) (06237-06010)

Cod piesă:

06237-06010
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
06237-06010

D

Length

(mm)

Main Body Height t

(mm)

H2

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H1

(Nm)

L=thread length

(mm)

Cantitate minimă per comandă
M6
10
18
9
16
10
6
5
10
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.89 €
( 4.63 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Can be used as a clamping, retaining and fastening element

· Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

· For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

· Different thread sizes

Codul de piesă a fost confirmat