Înregistrați-vă
Confirmat
  • D=diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • L=Length(mm)
  • Suitable for(mm)
  • SW=Key width(mm)
  • Load rating max. kN (static load only)(kN)
  • L1(mm)
  • D1=Thread
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Adjustment plugs, Plastic with non-slip inserts for round and square tubes, Form A, round (K2034) (K2034.00301520)

    Cod piesă:

    K2034.00301520
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K2034.00301520

    D=diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Suitable for

    (mm)

    SW=Key width

    (mm)

    Load rating max. kN (static load only)

    (kN)

    L2

    (mm)

    L1

    (mm)

    D1=Thread

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    30
    5
    5
    27
    Ø30x1.5-2
    28
    2.5
    -
    29
    M22
    0.0140
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    1.69 €
    ( 2.01 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Height-adjustable

    · With non-slip inserts

    · For smooth floors

    · For round and square tubes

    Codul de piesă a fost confirmat