Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • S
  • A=Internal diameter(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(kN)
  • G(mm)
  • H(mm)
  • K(mm)
  • L(mm)
  • M(mm)
  • Mb(Nm)
  • Mv(Nm)
  • P(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Tube clamps swivel half Aluminium, with raised teeth (K0485) (K0485.514)

    Cod piesă:

    K0485.514
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0485.514

    S

    A=Internal diameter

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (kN)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    K

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    Mb

    (Nm)

    Mv

    (Nm)

    P

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    M6
    14.1
    10.5
    7.5
    26
    3.6
    29.4
    25
    30
    57
    44
    28
    9
    21
    0.0590
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    14.62 €
    ( 17.40 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Construction element for assembling profiles and systems

    · Application sectors: machine construction, safety equipment, housings, structures

    · Various installation options