Înregistrați-vă
Confirmat

Seating ledges (K0942) (K0942.200)

Cod piesă:

K0942.200
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
K0942.200

H=Height

(mm)

Suitable for

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
200
5-axis vice with 25 mm riser plate
2.0000
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
312.73 €
( 372.15 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· For setting the support height of the workpiece

· Suitable for 3 and 5-axis clamping systems

· Hardened

Codul de piesă a fost confirmat