Înregistrați-vă
Confirmat
  • Main material
  • Surface finish body
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • D2(mm)
  • For=For screws
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    DIN 433 washer, Steel or Stainless Steel (K2099) (K2099.041)

    Cod piesă:

    K2099.041
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K2099.041

    Main material

    Surface finish body

    D1

    (mm)

    H

    (mm)

    D2

    (mm)

    For=For screws

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    Cantitate minimă per comandă
    steel
    galvanised
    4.3
    0.5
    8
    M4
    0.0003
    false
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.12 €
    ( 0.14 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · High load rating

    · Diverse application possibilities

    Codul de piesă a fost confirmat