Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Filtration(μm)
  • Flow rate (at 6 bar ΔP : 0.3bar)(l/min)
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 7 zile lucrătoare

    ALTO 3 Filter

    ALTO 3 Filter

    Cod piesă:

    S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă

    Filtration

    (μm)

    Flow rate (at 6 bar ΔP : 0.3bar)

    (l/min)

    Cantitate minimă per comandă
    0.01
    1500
    1 bucăți
    25
    3500
    1 bucăți
    5
    3500
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    92.77 €
    ( 110.40 € )
    7 zile lucrătoare
    37.50 €
    ( 44.63 € )
    7 zile lucrătoare
    41.45 €
    ( 49.33 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    To perserve pneumatic tools, create professional finishes and cut maintenance costs, a quality filtering and regulator system is critical. Prevost's ALTO units remove dust, oil and liquid water to prolong the life of the enter system and its components.
    ALTO treatment units are available as individual units (filter, regulator, lubricator, filter-regulator) or fully assembled kits that include a pressure gauge and mounting brackets. They cover a range of sizes from 1/8" G to 2 1/2"G threads.