Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Inner diameter d1(mm)
  • Minus allowance d1(mm)
  • Plus allowance d1(mm)
  • Outer diameter d2(mm)
  • d3(mm)
  • Length b1(mm)
  • b2(mm)
  • r(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Flanged Plain Bearings, Thermoplastic EP22TM (62730807)

Cod piesă:

62730807
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
62730807

Inner diameter d1

(mm)

Minus allowance d1

(mm)

Plus allowance d1

(mm)

Outer diameter d2

(mm)

d3

(mm)

Length b1

(mm)

b2

(mm)

r

(mm)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
8
0.025
0.083
10
15
7.5
1
0.3
0.5
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2.43 €
( 2.89 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Plain bearing flange bush made from thermoplastic with high dimension accuracy. Low friction. Specially suited for dry-running and for use at very low up to middle high temperatures. Colour: white.