Înregistrați-vă
Confirmat
  • Bore d(mm)
  • Keyway width b(mm)
  • Depth of keyway t2(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Taper Bushes 1215 (62251314)

Cod piesă:

62251314
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
62251314

Bore d

(mm)

Keyway width b

(mm)

Depth of keyway t2

(mm)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
14
5
2.3
0.38
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
8.37 €
( 9.96 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: GG25.
Bores ISO E8. Metric bores with feather keyways DIN 6885/1. Inch bores with feather keyways like British Standard (BS).
Screws included in delivery. Thread BSW. Cone and front side ground.
Shaft tolerance +0.05/-0.125 mm. Can be used with or without parallel key, depending on the required torque.
Other bush sizes and bores available at short notice.

Codul de piesă a fost confirmat