Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Outer diameter D (mm)(Ø)
  • Size dw(mm)
  • Load rating(N)
  • Fs max(N)
  • Outer diameter mounting surface DTR(mm)
  • Total height H(mm)
  • H2(mm)
  • hTR(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Ball Transfer Units 374, Solid Steel Housing, Plain Fit, with Tolerance Ring, Spring Loaded

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Outer diameter D (mm)

(Ø)

Size dw

(mm)

Load rating

(N)

Fs max

(N)

Outer diameter mounting surface DTR

(mm)

Total height H

(mm)

H2

(mm)

hTR

(mm)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
23.9
12.7
400
900
24.5
30
28.5
10.5
0.07
1 bucăți
29.9
15.8
600
1100
30.5
36
34.5
10.5
0.13
1 bucăți
39.8
25.4
1000
1750
40.5
48
46.5
10.5
0.32
1 bucăți
49.9
30
3350
5850
50.5
60
58.5
12.3
0.65
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
109.32 €
( 130.09 € )
4 zile lucrătoare
156.52 €
( 186.26 € )
4 zile lucrătoare
195.94 €
( 233.17 € )
4 zile lucrătoare
397.67 €
( 473.23 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Housing: Steel, black oxide finish. Inside this sleeve, there is a zinc-plated ball cup.
Ball cup: Steel, case hardened.
Balls: Steel 100Cr6, hardened.
Medium duty ball transfer unit for medium high load, spring loaded. Orientation: Ball up or horizontal. Shock loads may be higher than the stated load range. At force Fs max the end of spring travel is reached. With drain hole.
Conveying speed max. 1.5m/sec.
Temperature range -30°C to +100°C.