Înregistrați-vă
Confirmat
  • Length(mm)
  • ID/OD(mm)
  • Weight(kg)
  • Outlet BSPP male thread
  • Swivel inlet BSPP male thread
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 6 zile lucrătoare

    Rubber Hose, Medium Pressure, DMO-DGO OIL Series (DGO 1320OIL)

    Rubber Hose, Medium Pressure, DMO-DGO OIL Series DGO 1320OIL

    Cod piesă:

    DGO 1320OIL
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    DGO 1320OIL

    Application

    Length

    (mm)

    Max. Operating Pressure

    (bar)

    ID/OD

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Connection

    Flow rate

    (l/min)

    Coupler

    Swivel inlet (BSPP)

    Outlet BSPP male thread

    Swivel inlet BSPP male thread

    Cantitate minimă per comandă
    -
    15
    -
    6.4 x 14.7
    20.5
    -
    -
    -
    -
    G 1/4
    G 1/4
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    908.73 €
    ( 1,081.39 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Automatic hose reels are used for organizing work stations.
    They save time and allow flexible hoses to be used safely and efficiently.
    Distributed fluids: compressed air, cold and hot water, high and low pressure, oil, grease, oxygen and acetylene.

    Codul de piesă a fost confirmat