Înregistrați-vă
Confirmat
  • I.D.(mm)
  • O.D.(mm)
  • Width(mm)
  • Thread size(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Adjusting Rings DIN 705 A, with Hexagon Socket Set Screw, Steel, Bright (623014006)

Cod piesă:

623014006
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
623014006

I.D.

(mm)

O.D.

(mm)

Width

(mm)

Thread size

(mm)

Weight per 100 pcs

(kg)

Cantitate minimă per comandă
14
25
12
M 6 x 8
3.17
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.88 €
( 2.24 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Steel, bright.
Light-duty series. With set screw made from steel. Set screw with hexagon socket as in DIN EN ISO 4027 (formerly DIN 914).
Up to size d1 = 70 mm: Against DIN 705 A, with one screw with hexagon socket instead of slotted screw. From size d1 = 75 mm: As in DIN 705 A, with 2 screws with hexagon socket, with offset 135°.
Bright turned and calibrated. Bores tolerance H8.
Large chamfer on one side of the outside diameter.
Temperature range: -40ºC to +175ºC.

* At size 9, the outer dimensions are not like DIN 705.

Codul de piesă a fost confirmat