Înregistrați-vă
Confirmat
  • Inner diameter d(mm)
  • Outer diameter D(mm)
  • L1(mm)
  • Length L(mm)
  • Transmissible torque T(Nm)
  • Admissible axial force Fax(kN)
  • Shaft surface pressure PW(N/mm2)
  • Hub surface pressure PN(N/mm2)
  • Wrench size SW(mm)
  • Tightening torque fastening screws TA(Nm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Locking Assemblies TOK Version B (61558305)

Cod piesă:

61558305
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
61558305

Inner diameter d

(mm)

Outer diameter D

(mm)

L1

(mm)

Length L

(mm)

Transmissible torque T

(Nm)

Admissible axial force Fax

(kN)

Shaft surface pressure PW

(N/mm2)

Hub surface pressure PN

(N/mm2)

Wrench size SW

(mm)

Tightening torque fastening screws TA

(Nm)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
5
14
15
19
10
4
264
97
14
10
18
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
14.88 €
( 17.71 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material Version B: Steel with corrosion protection (inner bush and nut nickel-plated, outer bush zinc-plated).
• For fixing a hub (e.g. drive wheel, rotor or similar) on a shaft.
• For medium torques.
• Self-centering.
• Axial offset during mounting (can be compensated by correct positioning).

Codul de piesă a fost confirmat