Înregistrați-vă
Confirmat
  • Outer diameter Dmin.(mm)
  • Length Lmin.(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Raw Material of Sintered Bronze without Bore for Plain Bearing Production (62339520)

Cod piesă:

62339520
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
62339520

Outer diameter Dmin.

(mm)

Length Lmin.

(mm)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
15
30
0.04
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
4.36 €
( 5.19 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Solid of sintered bronze to be machined into plain bearings.

After machining, impregnation with oil is encouraged.
Recommended oil type: Mineral oil ISO VG 68.
Temperature of oil bath: + 60ºC.
Duration: 24 hours, afterwards cooling down in the oil bath.

Codul de piesă a fost confirmat