Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Height H, Thickness T(mm)
  • Outer diameter D(mm)
  • Thread size G(mm)
  • Thread length I(mm)
  • Spring rate medium CD(N/mm)
  • Pressure load Fperm.(N)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Rubber-Metal Bump Stops MGS with Threaded Stud, Steel, Zinc-plated (68580111)

Cod piesă:

68580111
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
68580111

Height H, Thickness T

(mm)

Outer diameter D

(mm)

Thread size G

(mm)

Thread length I

(mm)

Spring rate medium CD

(N/mm)

Pressure load Fperm.

(N)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
11
20
M 6
18
150
170
9
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.38 €
( 4.02 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Elastomer: Natural rubber, hardness 55º Shore A.
Metal parts: Steel, zinc-plated.
Metal on one side only.
For elastically mounting of power units or bump stops. Also to be used as machine feet for machines that cannot be fixed to the floor or are standing on floors with an easily damaged surface, e.g. office machines.
Temperature range: -40°C up to +80ºC.
Other sizes, Shore hardnesses or elastomer types on request.