Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Height H, Thickness T(mm)
  • Outer diameter D(mm)
  • Thread size G(mm)
  • Thread length I(mm)
  • Spring rate medium CD(N/mm)
  • Pressure load Fperm.(N)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Rubber-Metal Buffers MGE, Steel, Zinc-plated

Cod piesă:

S-au găsit. 60 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Height H, Thickness T

(mm)

Outer diameter D

(mm)

Thread size G

(mm)

Thread length I

(mm)

Spring rate medium CD

(N/mm)

Pressure load Fperm.

(N)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
8
8
M 3
3
33
36
1
1 bucăți
10
10
M 4
4
39
44
1
1 bucăți
15
10
M 4
4
14
44
2
1 bucăți
10
15
M 4
4
108
96
4
1 bucăți
15
15
M 4
4
76
96
5
1 bucăți
15
15
M 5
5
76
96
4
1 bucăți
10
20
M 6
6
155
170
7
1 bucăți
11
20
M 6
6
152
170
7
1 bucăți
12
20
M 6
6
154
170
8
1 bucăți
13.5
20
M 6
6
140
170
8
1 bucăți
15
20
M 6
6
137
170
9
1 bucăți
20
20
M 6
6
90
170
11
1 bucăți
25
20
M 6
6
82
170
12
1 bucăți
10
25
M 6
6
275
280
11
1 bucăți
15
25
M 6
6
255
280
14
1 bucăți
20
25
M 6
6
130
280
16
1 bucăți
25
25
M 6
6
101
280
19
1 bucăți
30
25
M 6
6
82
280
22
1 bucăți
15
30
M 8
8
290
400
21
1 bucăți
17
30
M 8
8
280
400
23
1 bucăți
20
30
M 8
8
205
400
25
1 bucăți
25
30
M 8
8
181
400
29
1 bucăți
30
30
M 8
8
122
400
33
1 bucăți
40
30
M 8
8
89
400
57
1 bucăți
20
40
M 8
8
342
650
44
1 bucăți
20
40
M 10
10
342
650
47
1 bucăți
25
40
M 8
8
280
650
50
1 bucăți
30
40
M 8
8
240
650
57
1 bucăți
30
40
M 10
10
240
650
81
1 bucăți
40
40
M 8
8
205
650
73
1 bucăți
20
50
M 10
10
685
1000
69
1 bucăți
25
50
M 10
10
650
1000
83
1 bucăți
28
50
M 10
10
440
1000
112
1 bucăți
30
50
M 10
10
420
1000
93
1 bucăți
35
50
M 10
10
405
1000
109
1 bucăți
40
50
M 10
10
393
1000
116
1 bucăți
45
50
M 10
10
350
1000
127
1 bucăți
50
50
M 10
10
305
1000
138
1 bucăți
30
60
M 10
10
610
1500
139
1 bucăți
30
60
M 12
12
610
1500
157
1 bucăți
40
60
M 10
10
475
1500
189
1 bucăți
40
60
M 12
12
475
1500
182
1 bucăți
25
70
M 10
10
655
1800
161
1 bucăți
30
70
M 10
10
632
1800
183
1 bucăți
45
70
M 10
10
804
1800
245
1 bucăți
25
75
M 12
12
2050
2300
203
1 bucăți
40
75
M 12
12
700
2300
283
1 bucăți
45
75
M 12
12
700
2300
303
1 bucăți
50
75
M 12
12
590
2300
328
1 bucăți
55
75
M 12
12
765
2300
364
1 bucăți
40
100
M 16
16
1600
4200
513
1 bucăți
50
100
M 16
16
890
4200
592
1 bucăți
55
100
M 16
16
860
4200
646
1 bucăți
60
100
M 16
16
780
4200
695
1 bucăți
75
100
M 16
16
805
4200
837
1 bucăți
45
150
M 16
16
3800
6000
1321
1 bucăți
50
150
M 16
16
3345
6000
1399
1 bucăți
55
150
M 16
16
3200
6000
1494
1 bucăți
75
150
M 16
16
1400
6000
1940
1 bucăți
100
150
M 20
20
900
6000
2340
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1.78 €
( 2.12 € )
4 zile lucrătoare
1.65 €
( 1.96 € )
4 zile lucrătoare
1.70 €
( 2.02 € )
4 zile lucrătoare
1.73 €
( 2.06 € )
4 zile lucrătoare
1.70 €
( 2.02 € )
4 zile lucrătoare
1.78 €
( 2.12 € )
4 zile lucrătoare
1.97 €
( 2.34 € )
4 zile lucrătoare
1.97 €
( 2.34 € )
4 zile lucrătoare
1.97 €
( 2.34 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare
2.12 €
( 2.52 € )
4 zile lucrătoare
2.20 €
( 2.62 € )
4 zile lucrătoare
2.04 €
( 2.43 € )
4 zile lucrătoare
2.30 €
( 2.74 € )
4 zile lucrătoare
2.39 €
( 2.84 € )
4 zile lucrătoare
2.62 €
( 3.12 € )
4 zile lucrătoare
2.88 €
( 3.43 € )
4 zile lucrătoare
3.24 €
( 3.86 € )
4 zile lucrătoare
3.56 €
( 4.24 € )
4 zile lucrătoare
3.56 €
( 4.24 € )
4 zile lucrătoare
3.82 €
( 4.55 € )
4 zile lucrătoare
4.09 €
( 4.87 € )
4 zile lucrătoare
4.91 €
( 5.84 € )
4 zile lucrătoare
4.58 €
( 5.45 € )
4 zile lucrătoare
4.58 €
( 5.45 € )
4 zile lucrătoare
5.01 €
( 5.96 € )
4 zile lucrătoare
5.28 €
( 6.28 € )
4 zile lucrătoare
5.28 €
( 6.28 € )
4 zile lucrătoare
6.03 €
( 7.18 € )
4 zile lucrătoare
6.60 €
( 7.85 € )
4 zile lucrătoare
6.97 €
( 8.29 € )
4 zile lucrătoare
7.57 €
( 9.01 € )
4 zile lucrătoare
7.57 €
( 9.01 € )
4 zile lucrătoare
8.14 €
( 9.69 € )
4 zile lucrătoare
8.41 €
( 10.01 € )
4 zile lucrătoare
8.67 €
( 10.32 € )
4 zile lucrătoare
10.04 €
( 11.95 € )
4 zile lucrătoare
13.53 €
( 16.10 € )
4 zile lucrătoare
13.53 €
( 16.10 € )
4 zile lucrătoare
14.03 €
( 16.70 € )
4 zile lucrătoare
14.77 €
( 17.58 € )
4 zile lucrătoare
15.66 €
( 18.64 € )
4 zile lucrătoare
18.79 €
( 22.36 € )
4 zile lucrătoare
18.87 €
( 22.46 € )
4 zile lucrătoare
15.20 €
( 18.09 € )
4 zile lucrătoare
18.87 €
( 22.46 € )
4 zile lucrătoare
20.64 €
( 24.56 € )
4 zile lucrătoare
21.91 €
( 26.07 € )
4 zile lucrătoare
22.42 €
( 26.68 € )
4 zile lucrătoare
25.53 €
( 30.38 € )
4 zile lucrătoare
27.82 €
( 33.11 € )
4 zile lucrătoare
29.24 €
( 34.80 € )
4 zile lucrătoare
29.24 €
( 34.80 € )
4 zile lucrătoare
32.83 €
( 39.07 € )
4 zile lucrătoare
73.99 €
( 88.05 € )
4 zile lucrătoare
75.59 €
( 89.95 € )
4 zile lucrătoare
77.10 €
( 91.75 € )
4 zile lucrătoare
105.38 €
( 125.40 € )
4 zile lucrătoare
113.37 €
( 134.91 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Elastomer: Natural rubber, hardness 55° Shore.
Metal parts: Steel, zinc-plated.
One side with internal thread.
Standard components for elastic mounting. The grade of rubber used has perfect physical properties.
Temperature range: -40°C up to +80ºC.
Other sizes, Shore hardnesses or elastomer types on request.