Înregistrați-vă
Confirmat
  • Surface
  • Castor diameter(mm)
  • Pipe-wall thickness(mm)
  • Castor length RL(mm)
  • Fitting length EL(mm)
  • Axle length AL(mm)
  • Outer thread size(mm)
  • Load capacity(kg)

Steel Cylinder Conveyor Rollers, with External Thread (65672505)

Cod piesă:

65672505
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
65672505

Surface

Castor diameter

(mm)

Pipe-wall thickness

(mm)

Castor length RL

(mm)

Fitting length EL

(mm)

Axle length AL

(mm)

Outer thread size

(mm)

Load capacity

(kg)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
Blank
50
1.5
500
520
550
M 10
200
1.37
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
53.65 €
( 63.84 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material: Steel, bright or zinc-plated.
With standard ball bearings made of steel.
On request:
Other versions and axle variants are available, e.g. conveyor rollers with flanged sprocket.

Codul de piesă a fost confirmat