Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Allowable Tilt Angle α(deg)
  • Inner diameter dH7(mm)
  • Total width B+0/-0.12(mm)
  • Bearing shell width C+0/-0.24(mm)
  • Outer diameter D+0/-0.012(mm)
  • d1(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Spherical Bearings Series K, Stainless Steel, Re-lubricateable

Cod piesă:

S-au găsit. 14 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Allowable Tilt Angle α

(deg)

Inner diameter dH7

(mm)

Total width B+0/-0.12

(mm)

Bearing shell width C+0/-0.24

(mm)

Outer diameter D+0/-0.012

(mm)

d1

(mm)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
13
5
8
6
13
7.7
5
1 bucăți
13
6
9
6.75
16
8.9
9
1 bucăți
14
8
12
9
19
10.4
16
1 bucăți
13
10
14
10.5
22
12.9
25
1 bucăți
13
12
16
12
26
15.4
40
1 bucăți
16
14
19
13.5
28
16.8
51
1 bucăți
15
16
21
15
32
19.3
76
1 bucăți
15
18
23
16.5
35
21.8
97
1 bucăți
14
20
25
18
40
24.3
141
1 bucăți
15
22
28
20
42
25.8
168
1 bucăți
15
25
31
22
47
29.6
231
1 bucăți
17
30
37
25
55
34.8
362
1 bucăți
19
35
43
28
62
37.7
502
1 bucăți
16
40
49
35
72
44.2
832
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
23.21 €
( 27.62 € )
4 zile lucrătoare
25.61 €
( 30.48 € )
4 zile lucrătoare
28.57 €
( 34.00 € )
4 zile lucrătoare
32.55 €
( 38.73 € )
4 zile lucrătoare
41.42 €
( 49.29 € )
4 zile lucrătoare
53.26 €
( 63.38 € )
4 zile lucrătoare
60.78 €
( 72.33 € )
4 zile lucrătoare
72.98 €
( 86.85 € )
4 zile lucrătoare
79.29 €
( 94.36 € )
4 zile lucrătoare
84.82 €
( 100.94 € )
4 zile lucrătoare
88.78 €
( 105.65 € )
4 zile lucrătoare
125.32 €
( 149.13 € )
4 zile lucrătoare
187.76 €
( 223.43 € )
4 zile lucrătoare
299.32 €
( 356.19 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material stainless: Inner ring stainless steel 1.4034 (AISI 440 C), hardened, ground and polished. Bearing shell special brass CuZn38Al1.
• DIN ISO 12240-1 (DIN 648), series K (wide shape).
• Re-lubricateable (from size 6 with lubrication hole).
• Initial lubrication before use is required.
• Suitable for higher speeds at short time.
• Without additional outer ring.